??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2010620000 - ELS 6/30 MM GE
Stückliste
Weidmueller 2010620000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2010620000
Herstellertypbezeichnung
ELS 6/30 MM GE
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 6 mm, Polyester, gelb
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118397178
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Farbe
gelb
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
0.14 mm
Höhe
30 mm
Breite
6.3 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39219010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen