??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2010-7192 - Plaque d'extrémité, épaisseur 1 mm
Nomenclature
2010-7192
No de produit
2010-7192
Désignation
Plaque d'extrémité, orange
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Hauteur
33.50 mm
Epaisseur
1.00 mm
Longueur
67.20 mm
Couleur
orange
Poids
2.410 g
Matière isolante
PA
GTIN
4055143905428
Zolltarifnummer
85389099990
Pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
2010-7192
Désignation du produit par le fabricant
Plaque d'extrémité
Description du produit du fabricant
Plaque d'extrémité, épaisseur 1 mm
platine intermédiaire
Non
type de plaque d'extrémité
Qui
Enclencheur existant (O/N)
Qui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2010-7192
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés