??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2010-7192 - Piastra terminale, spessore 1 mm
Lista materiale
2010-7192
Codice art.
2010-7192
Designazione
Piastra terminale, arancione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Altezza
33.50 mm
spessore
1.00 mm
Lunghezza
67.20 mm
Colore
arancione
Peso
2.410 g
Materiale isolante
Poliammide
GTIN
4055143905428
Numero di dogana
85389099990
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
2010-7192
denominazione del prodotto del fabbricante
piastrina terminale
Descrizione del prodotto del produttore
Piastra terminale, spessore 1 mm
progettato come piastra intermedia
No
tipo di piastra terminale
Si
scatto presente (S/N)
Si
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2010-7192
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD