??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2010-7114 - Morsetto sezionatore del neutro per 1 conduttore, 10 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2010-7114
Codice art.
2010-7114
Designazione
Morsetto sezionatore del neutro per 1 conduttore, 10 mm², 57 A, blu
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.5 - 16 mm²
Sezione
20 - 6 AWG
Lunghezza spelatura
17 - 19 mm
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
57 A
Altezza
67.30 mm
Larghezza
10.00 mm
Profondita
38.10 mm
Numero di punti di connessione
1
Numero di potenziali
1
Colore
blu
Peso
21.700 g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD