??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2010-7114 - Borna seccionable de neutro con 1 conductor, 10 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2010-7114
Item-No.
2010-7114
Designación
Borna seccionable de neutro con 1 conductor, 10 mm², 57 A, azul
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.5 - 16 mm²
Sección
20 - 6 AWG
Longitud de pelado
17 - 19 mm
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
57 A
Altura
67.30 mm
Ancho
10.00 mm
Profundidad
38.10 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
azul
Peso
21.700 g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD