??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2010-7114 - 1-Leiter-N-Trennklemme, 10 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2010-7114
Bestell-Nr.
2010-7114
Bezeichnung
1-Leiter-N-Trennklemme, 10 mm², 57 A, blau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.5 - 16 mm²
Querschnitt
20 - 6 AWG
Abisolierlänge
17 - 19 mm
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
57 A
Höhe
67.30 mm
Breite
10.00 mm
Tiefe
38.10 mm
Anzahl Klemmstellen
1
Anzahl Potential
1
Farbe
blau
Gewicht
21.700 g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen