??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2010-7111 - 1-przewodowa złączka do przewodu wyrównawczego, 10 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2010-7111
Nr zamówienia.
2010-7111
Description
1-przewodowa złączka do przewodu wyrównawczego, 10 mm², 57 A, szara
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.5 - 16 mm²
Cross section
20 - 6 AWG
długość odizolowania przewodu
17 - 19 mm
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
57 A
wysokość
67.30 mm
szerokość
10.00 mm
głębokość
38.10 mm
Number of connection points
1
Number of potentials
1
kolor
szara
masa
21.700 g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD