??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2010-511 - Modular TOPJOB®S plug connector 1 POLE MODULAR
Lista materiałowa
2010-511
Nr zamówienia.
2010-511
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 4 (6) mm²
Cross section
20 - 10 AWG
długość odizolowania przewodu
11 - 13 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
32 A
liczba biegunów
1
szerokość
10.00 mm
kolor
grau
masa
4.895 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD