??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2010-405/011-000 - Star point jumper insulated 1-3-5 IN = IN terminal block
Lista materiałowa
2010-405/011-000
Nr zamówienia.
2010-405/011-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
800 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
3
Current intensity
57 A
wysokość
23.00 mm
szerokość
4.10 mm
głębokość
47.58 mm
kolor
jasnoszary
masa
8.530 g
Comment
1 - 3 - 5
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD