??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2010-405/011-000 - Ponticello per punto stella isolato 1-3-5 IN = IN morsetto
Lista materiale
2010-405/011-000
Codice art.
2010-405/011-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
800 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
57 A
Altezza
23.00 mm
Larghezza
4.10 mm
Profondita
47.58 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
8.530 g
Comment
1 - 3 - 5
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD