??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2010-1301 - Morsetto passante per 3 conduttori, 10 mm², adatto per applicazioni Ex e II, marcatura centrale e laterale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2010-1303
Codice art.
Designazione
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
10.00 mm²
Conduttore rigido
0.5 - 16 mm²
Conduttore rigido, connessione push-in
4 - 16 mm²
Conduttore flessibile
0.5 - 16 mm²
Conduttore flessibile con boccola
2.5 - 16 mm²
Lunghezza spelatura
17 - 19 mm
Numero di punti di connessione
3
Numero di potenziali
1
larghezza della misura reticolare
10.00 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
36.90 mm
Lunghezza
89.00 mm
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
Peso
g
materiale del corpo isolante
Poliammide
Tensione di dimensionamento
800 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Corrente nominale
57.00 A
Categoria sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
GTIN
Numero di dogana
85369010000
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto passante per 3 conduttori
Descrizione del prodotto del produttore
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.50 mm²
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
16.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.50 mm²
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
16.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.50 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
16.00 mm²
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
2.50 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
16.00 mm²
numero di punti di fissaggio per ogni piano
3
Numero di piani
1
piani interni esclusi con ponte
Nein
esecuzione collegamento elettrico 1
Push In connection
esecuzione collegamento elettrico 2
Push In connection
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60 °C
temperatura massima di esercizio
105 °C
esecuzione antideflagrante (EEx e)
Ja
Piastra di chiusura necessaria
Ja
indirizzo del collegamento aggiuntivo
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
1.819 W
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
57.000 A
min.Fine stranded AWG
20
max.Fine stranded AWG
6
min. Lunghezza spelatura
17.00 mm
max. Lunghezza spelatura
19.00 mm
Simbolo nome terminale
E00227
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD