??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2010-1301/000-053 - Morsetto passante per 3 conduttori, 10 mm², adatto per applicazioni Ex e II, marcatura centrale e laterale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2010-1301/000-053
Codice art.
2010-1301/000-053
Designazione
Morsetto passante per 3 conduttori, 10 mm², 57 A, grigio scuro-giallo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
10.00
Conduttore rigido
0.5 - 16
Conduttore rigido, connessione push-in
4 - 16
Conduttore flessibile
0.5 - 16
Conduttore flessibile con boccola
2.5 - 16
Lunghezza spelatura
17 - 19
Numero di punti di connessione
3
Numero di potenziali
1
larghezza della misura reticolare
10.00
altezza per il tipo di montaggio più basso
36.90
Lunghezza
89.00
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
grigio scuro-giallo
Peso
24.202
materiale del corpo isolante
Poliammide
Tensione di dimensionamento
800
Tensione impulsiva nominale
8
Corrente nominale
57.00
Categoria sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
GTIN
4055144053906
Numero di dogana
85369010000
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
2010-1301/000-053
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto passante per 3 conduttori
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto passante per 3 conduttori, 10 mm², adatto per applicazioni Ex e II, marcatura centrale e laterale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.50
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
16.00
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.50
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
16.00
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.50
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
16.00
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
2.50
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
16.00
numero di punti di fissaggio per ogni piano
3
Numero di piani
1
piani interni esclusi con ponte
Nein
esecuzione collegamento elettrico 1
Push In connection
esecuzione collegamento elettrico 2
Push In connection
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60
temperatura massima di esercizio
105
esecuzione antideflagrante (EEx e)
Ja
Piastra di chiusura necessaria
Ja
indirizzo del collegamento aggiuntivo
http://www.wago.com/2010-1301/000-053
Potenza dissipata per polo, dipendente dalla corrente [Pvip]
1.819
Corrente nominale [In] per specificare la perdita di potenza
57.000
min.Fine stranded AWG
20
max.Fine stranded AWG
6
min. Lunghezza spelatura
17.00
max. Lunghezza spelatura
19.00
Simbolo nome terminale
E00227
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD