??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2010-1208 - Borne de raccordement de tresse blindage pour 2 conducteurs, 10 mm², pour applications Ex e II, Marquage latéral et central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2010-1208
No de produit
2010-1208
Désignation
Borne de raccordement de tresse blindage pour 2 conducteurs, 10 mm², blanc
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Section nominale
10.00 mm²
Conducteur rigide
0.5 - 16 mm²
Conducteur rigide, enfichage direct
4.0 - 16 mm²
Conducteur souple
0.5 - 16 mm²
conducteur souple avec embout d'extrémité
2.5 - 16 mm²
Longueur de dénudage
17 - 19 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
1
largeur de l'écartement
10.00 mm
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
36.90 mm
Longueur
67.80 mm
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
Couleur
blanc
Poids
28.449 g
matériau du corps isolant
PA
GTIN
4050821189138
Numéro du tarif douanier
85369010000
Pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
2010-1208
Désignation du produit par le fabricant
Borne de raccordement de tresse blindage pour 2 conducteurs
Description du produit du fabricant
Borne de raccordement de tresse blindage pour 2 conducteurs, 10 mm², pour applications Ex e II, Marquage latéral et central, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
section minimum de conducteur multibrin
0.50 mm²
section maximum de conducteur multibrin
16.00 mm²
section minimum du conducteur, rigide
0.50 mm²
section maximum du conducteur, rigide
16.00 mm²
section minimum du conducteur, souple
0.50 mm²
section maximum du conducteur, souple
16.00 mm²
section minimum de conducteur fil fin avec embout
2.50 mm²
section maximum de conducteur fil fin avec embout
16.00 mm²
nombre de positions de serrage par étage
2
nombre d'étages
1
finition raccordement électrique 1
Connexion automatique
finition raccordement électrique 2
Connexion automatique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
Plaque de fermeture requise
Ja
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2010-1208
min.AWG toronné fin
20
max.AWG toronné fin
6
étages reliés à l'intérieur
Nein
Longueur de dénudage minimum
17.00 mm
Longueur de dénudage maximum
19.00 mm
Borne de nom de symbole
E00246
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés