??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2010-1201 - Borna de paso para 2 conductores, 10 mm², Apropiado para aplicaciones Ex e II, Marcaje lateral y central, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2010-1204
Código de Artículo
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección nominal
10.00 mm²
Conductor rígido
0.5 - 16 mm²
Conductor rígido, directamente enchufable
2.5 - 16 mm²
Conductor flexible
0.5 - 16 mm²
Conductor flexible con puntera con camisa de plástico
2.5 - 16 mm²
Longitud de pelado
17 - 19 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Ancho de la dimensión de trama
10.00 mm
Altura de montaje más baja posible
36.90 mm
Longitud
67.80 mm
Tipo de montaje
Riel de perfil de sombrero TH35
Color
Peso
g
Material del cuerpo aislante
Poliamida
Tensión de dimensionamiento
800 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Corriente nominal
57.00 A
Categoría de sobretensión
III
Grado de ensuciamniento
3
GTIN
Número de Aduanas
85369010000
País de origen
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Nombre del fabricante
WAGO
Número de artículo del fabricante
Designación de producto del fabricante
Borna de paso para 2 conductores
Descripción del producto del fabricante
sección mínima de conductor conectable (trenzado)
0.50 mm²
sección transversal máxima de conductor conectable (trenzado)
16.00 mm²
sección mínima de conductor conectable (sólido)
0.50 mm²
Sección máx. de conductor conectable (sólido)
16.00 mm²
sección mínima de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
0.50 mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
16.00 mm²
Sección min. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
2.50 mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
16.00 mm²
Número de puntos de sujeción por piso
2
Número de pisos
1
Pisos puenteados internamente
Nein
Tipo de conexión de eléctrica 1
Push In connection
Tipo de conexión de eléctrica 2
Push In connection
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
temperatura mínima de funcionamiento
-60 °C
temperatura máxima de funcionamiento
105 °C
Ejecución a prueba de explosión EEx e
Ja
Placa de cierre necesaria
Ja
dirección de enlace adicional
Pérdida de potencia por polo, dependiente de la corriente [Pvip]
1.819 W
Corriente nominal [In] para especificar la pérdida de potencia
57.000 A
AWG de trenzado fino min.
20
AWG de trenzado fino máx.
6
min. Longitud de pelado
17.00 mm
max. Longitud de pelado
19.00 mm
Terminal de nombre de símbolo
E00226
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD