??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2010-1201/000-053 - 2-przewodowa złączka przelotowa, 10 mm², do zastosowań Ex e II, opis z boku i na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2010-1201/000-053
Nr zamówienia.
2010-1201/000-053
Description
2-przewodowa złączka przelotowa, 10 mm², 57 A, ciemnoszary-żółty
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
10.00 mm²
przewód jednodrutowy
0.5 - 16 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
2.5 - 16 mm²
przewód linkowy
0.5 - 16 mm²
przewód linkowy z tulejką
2.5 - 16 mm²
długość odizolowania przewodu
17 - 19 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
Width of spacing
10.00 mm
Height at lowest possible mounting height
36.90 mm
Length
67.80 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
ciemnoszary-żółty
masa
18.100 g
Material insulation body
Poliamid
napięcie znamionowe
800 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
prąd znamionowy
57.00 A
Overvoltage category
III
Pollution degree
3
GTIN
4055144053951
numer taryfy celnej
85369010000
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
2010-1201/000-053
Manufacturer product designation
2-przewodowa złączka przelotowa
Manufacturer product description
2-przewodowa złączka przelotowa, 10 mm², do zastosowań Ex e II, opis z boku i na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.50 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
16.00 mm²
min. line cross section, rigid
0.50 mm²
max. line cross section, rigid
16.00 mm²
min. line cross section, flexible
0.50 mm²
max. line cross section, flexible
16.00 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.50 mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
16.00 mm²
Number of clamp positions per level
2
Number of levels
1
Internally connected stages
Nein
Type of electrical connection 1
Push In connection
Type of electrical connection 2
Push In connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Explosion-tested version (EEx e)
Ja
Closing plate required
Ja
Address of additional link
https://www.wago.com/2010-1201/000-053
Power loss per pole, current-dependent (PlIp)
1.819 W
Rated current (In) for the power loss specification
57.000 A
min. stranded AWG
20
max. stranded AWG
6
min. Strip length
17.00 mm
max. Strip length
19.00 mm
Symbol name terminal block
E00226
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD