??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 5
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
201.50.xx30. - Rozbudowane korpusy dla tłoczników postępowych
Lista materiałowa
201.50.2530.100.14.1
Numer katalogowy
Karta katalogowa
201_50.pdf
Typ
201.50.
Wielkość
Federtyp
Aufspannmöglichkeit im Oberteil Ausführung Aufspannplatte oben
Ausenmasse a2xb2
mm
Ausschliffbreite max.
mm
Mechanizm sprężynowo-dystansowy
B3
mm
Arbeitsfederweg max 241.
7.000 mm
Federvorspannweg
8.000 mm
Federvorspannkraft/Federeinheit
R*SV N
Sztywność sprężyny<br>[N/mm]
92.000 N/mm
Numer taryfy celnej
82073010
Previews
Pobierz modele CAD
Z tą częścią nie jest powiązany żaden proces generowania