??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 5
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
201.50.xx30. - Progression lamination die set unit
Bill of material
201.50.2530.100.14.1
Order No.
Catalog page
201_50.pdf
Typ
201.50.
Size
Federtyp
Aufspannmöglichkeit im Oberteil Ausführung Aufspannplatte oben
Ausenmasse a2xb2
mm
Ausschliffbreite max.
mm
Spring- and spacer unit
B3
mm
Arbeitsfederweg max 241.
7.000 mm
Federvorspannweg
8.000 mm
Federvorspannkraft/Federeinheit
R*SV N
Spring rate<br>[N/mm]
92.000 N/mm
Customs tariff number
82073010
Previews
Сваляне на CAD модели
Няма действия за генериране, свързани с тази част