??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
201.50.xx30. - Konstrukce sestava pro postupové nástroje
Kusovník
201.50.2530.100.14.1
Objednací číslo
Katalogový list
201_50.pdf
Typ
201.50.
Velikost
Federtyp
Aufspannmöglichkeit im Oberteil Ausführung Aufspannplatte oben
Ausenmasse a2xb2
mm
Ausschliffbreite max.
mm
Pružinová a distanční jednotka
B3
mm
Arbeitsfederweg max 241.
7.000 mm
Federvorspannweg
8.000 mm
Federvorspannkraft/Federeinheit
R*SV N
tuhost pružiny<br>[N/mm]
92.000 N/mm
Číslo celního sazebníku
82073010
Previews
Stáhnout CAD model
Tento prvek nejde vygenerovat