??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
201.50.xx30. - Bâti pour outils combinés à suivre
Nomenclature
201.50.2530.100.14.1
N° de commande
Fiche catalogue
201_50.pdf
Typ
201.50.
Taille
Federtyp
Aufspannmöglichkeit im Oberteil Ausführung Aufspannplatte oben
Ausenmasse a2xb2
mm
Ausschliffbreite max.
mm
Unité ressort et entretoise
B3
mm
Arbeitsfederweg max 241.
7.000 mm
Federvorspannweg
8.000 mm
Federvorspannkraft/Federeinheit
R*SV N
Densité de<br>charge [N/mm]
92.000 N/mm
Numéro du tarif douanier
82073010
Aperçus 3D
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !