??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 5
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
201.50.xx25. - Progression lamination die set unit
Bill of material
201.50.2025.075.14.1
Order No.
Catalog page
201_50.pdf
Typ
201.50.
Size
Federtyp
Aufspannmöglichkeit im Oberteil Ausführung Aufspannplatte oben
Ausenmasse a2xb2
mm
Ausschliffbreite max.
mm
Spring- and spacer unit
B3
mm
Arbeitsfederweg max 241.
6.000 mm
Federvorspannweg
4.000 mm
Federvorspannkraft/Federeinheit
R*SV N
Spring rate<br>[N/mm]
53.000 N/mm
Customs tariff number
82073010
Previews
Baixar modelos em CAD
Não existe ação para gerar arquivo associada a esta peça