??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 5
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
201.50.xx25. - Progresif laminasyon kalıp seti ünitesi
Malzeme listesi
201.50.2025.075.14.1
Siparis No
Katalog sayfa
201_50.pdf
Typ
201.50.
Boyut
Federtyp
Aufspannmöglichkeit im Oberteil Ausführung Aufspannplatte oben
Ausenmasse a2xb2
mm
Ausschliffbreite max.
mm
Yay ve aralama birimi
B3
mm
Arbeitsfederweg max 241.
6.000 mm
Federvorspannweg
4.000 mm
Federvorspannkraft/Federeinheit
R*SV N
Yay oranı<br>[N/mm]
53.000 N/mm
Gümrük tarife numarası
82073010
Previews
CAD modeli indir
Bu parçanın oluşturulması ile ilgili bir eylem yok