??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
201.33. - Säulengestell
Stückliste
201.33.063.050.030.AC
Bestell-Nummer
Katalogblatt
201_33_pdf
Arbeitsfläche Länge
mm
Arbeitsfläche Breite
mm
Führungsart
Säulenlänge
mm
a<sub>2</sub>
116.000 mm
b<sub>2</sub>
mm
c<sub>1</sub>
25.000 mm
C2
25.000 mm
C3
40.000 mm
c<sub>4</sub>
45.000 mm
d<sub>2</sub>
mm
e
72.000 mm
e<sub>3</sub>
mm
e<sub>4</sub>
mm
f
mm
Säulenlänge
mm
R
22.000 mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
82073010
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen