??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2009-305 - Supporto barra collettrice, con funzione di blocchetto terminale e piastra di separazione staccabile, per guida DIN 35, spessore 7.5 mm
Lista materiale
2009-305
Codice art.
2009-305
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Altezza
42.50 mm
Larghezza
7.50 mm
Profondita
96.00 mm
Colore
blau
Peso
13.319 g
eCl@ss 7.1
27-40-06-07
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD