??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2009-305 - Support des barres collectrices, avec fonction butée d'arrêt et plaque de séparation détachable, pour montage sur rail TS 35, épaisseur 7.5 mm
Nomenclature
2009-305
No de produit
2009-305
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
Hauteur
42.50 mm
Largeur
7.50 mm
Profondeur
96.00 mm
Couleur
blau
Poids
13.319 g
eCl@ss 7.1
27-40-06-07
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés