??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2009-305 - Sammelschienenträger, mit Endklammerfunktion und ausbrechbarer Trennplatte, auf TS 35 aufrastbar, 7.5 mm dick
Stückliste
2009-305
Bestell-Nr.
2009-305
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Höhe
42.50 mm
Breite
7.50 mm
Tiefe
96.00 mm
Farbe
blau
Gewicht
13.319 g
eCl@ss 7.1
27-40-06-07
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen