??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2009-305 - Busbar carrier, with end stop function and detachable separator plate, for DIN 35 rail, 7.5 mm thick
Bill of material
2009-305
Item-No.
2009-305
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Height
42.50 mm
Width
7.50 mm
Depth
96.00 mm
Color
blau
Weight
13.319 g
eCl@ss 7.1
27-40-06-07
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей