??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2007200000 - WS 12/6 MM WS
Lista materiałowa
Weidmueller 2007200000
Preview
Manufacturer Product ID
2007200000
Manufacturer Type Description
WS 12/6 MM WS
Description short
Oznaczenie terminala, Nadrukowane znaki: neutralna, biały
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4050118391886
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
6 mm
color
white
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
2.862 mm
height
11.8 mm
width
6.100 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD