??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2007110000 - DEK 5/5 MM WS
Kusovník
Weidmueller 2007110000
Preview
Manufacturer Product ID
2007110000
Manufacturer Type Description
DEK 5/5 MM WS
Description short
Značení svorek, Tištěné znaky: bez, vodorovně a svisle, Bílá
Description long
Štítek pro označení svorek. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4050118391862
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
5 mm
color
white
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.062 mm
height
5.7 mm
width
5.100 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model