??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2007100000 - DEK 5/3.5 MM WS
Спецификация
Weidmueller 2007100000
Preview
Manufacturer Product ID
2007100000
Manufacturer Type Description
DEK 5/3.5 MM WS
Description short
Маркировка клемм, Напечатанные символы: без, горизонтально и вертикально, белый
Description long
Маркер для маркировки клемм. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118391992
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
3.500 mm
color
white
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.062 mm
height
5.7 mm
width
3.500 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей