??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2007100000 - DEK 5/3.5 MM WS
Lista materiałowa
Weidmueller 2007100000
Preview
Manufacturer Product ID
2007100000
Manufacturer Type Description
DEK 5/3.5 MM WS
Description short
Oznaczenie terminala, Nadrukowane znaki: bez, poziome i pionowe, biały
Description long
Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4050118391992
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
3.500 mm
color
white
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.062 mm
height
5.7 mm
width
3.500 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD