??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2007100000 - DEK 5/3.5 MM WS
Lista materiale
Weidmueller 2007100000
Preview
Manufacturer Product ID
2007100000
Manufacturer Type Description
DEK 5/3.5 MM WS
Description short
Siglatura morsetti, Caratteri stampati: senza, orizzontale e verticale, bianco
Description long
Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118391992
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Grid dimensions
3.500 mm
color
white
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
3.062 mm
height
5.7 mm
width
3.500 mm
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD