??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2007-8893 - Plaque d'extrémité, épaisseur 1,5 mm, avec possibilité de plombage
Nomenclature
2007-8893
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
hauteur
50.45 mm
Epaisseur
1.50 mm
Longueur
99.30 mm
Couleur
Poids
g
Matière isolante
PA
GTIN
Numéro du tarif douanier
85389099990
Pays d'origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nom du fabricant
WAGO
Référence article du fabricant
Désignation du produit par le fabricant
Plaque d'extrémité
Description du produit du fabricant
Plaque d'extrémité, épaisseur 1,5 mm, avec possibilité de plombage
platine intermédiaire
Non
type de plaque d'extrémité
Qui
Enclencheur existant (O/N)
Qui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2007-8893
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés