??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2007-8893 - Abschlussplatte, 1,5 mm dick, mit Plombiermöglichkeit
Stückliste
2007-8893
Bestell-Nr.
Bezeichnung
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Höhe
50.45 mm
min. Dicke
1.50 mm
Länge
99.30 mm
Farbe
Gewicht
g
Isolierwerkstoff
Polyamid
GTIN
Zolltarifnummer
85389099990
Ursprungsland
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussplatte
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussplatte, 1,5 mm dick, mit Plombiermöglichkeit
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
Rastbar vorhanden
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2007-8893
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen