??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2007-8891 - Placa final, espesor 1,5 mm, sin posibilidad de precintar
Lista de materiales
2007-8891
Código de Artículo
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Altura
46.71 mm
Espesor
1.50 mm
Longitud
99.30 mm
Color
Peso
g
Material aislante
Poliamida
GTIN
Número de Aduanas
85389099990
País de origen
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Nombre del fabricante
WAGO
Número de artículo del fabricante
Designación de producto del fabricante
Placa final
Descripción del producto del fabricante
Placa final, espesor 1,5 mm, sin posibilidad de precintar
diseñado como placa intermedia
No
tipo de placa final
Si
Encajable (sí/no)
Si
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/2007-8891
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD