??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2007-8877 - Klemmenblock, für Stromwandlerschaltung
Stückliste
2007-8877
Bestell-Nr.
2007-8877
Bezeichnung
Klemmenblock, 6 mm², mehrfarbig
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.5 - 6 mm²
Querschnitt
20 - 10 AWG
Abisolierlänge
13 - 15 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Höhe
99.60 mm
Breite
85.50 mm
Tiefe
65.30 mm
Farbe
mehrfarbig
Gewicht
299.000 g
RGB
0.56,0.57,0.57,0
eCl@ss 7.1
27-14-11-47
eCl@ss 8.1
27-14-11-47
LINKDE
http://www.wago.com/de/p/2007-8877
LINKEN
http://www.wago.com/global/p/2007-8877
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen