??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2007-8876 - Morsetto compatto, per circuito trasformatore di corrente trifase
Lista materiale
2007-8876
Codice art.
2007-8876
Designazione
Morsetto compatto, 6 mm², multicolore
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.5 - 6 mm²
Sezione
20 - 10 AWG
Lunghezza spelatura
13 - 15 mm
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Altezza
99.60 mm
Larghezza
85.00 mm
Profondita
65.30 mm
Colore
mehrfarbig
Peso
205.000 g
RGB
0.56,0.57,0.57,0
eCl@ss 7.1
27-14-11-47
eCl@ss 8.1
27-14-11-47
LINKDE
http://www.wago.com/de/p/2007-8876
LINKEN
http://www.wago.com/global/p/2007-8876
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD