??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2007-8876 - blok zaciskowy, do 3-fazowego przekład. prądowego
Lista materiałowa
2007-8876
Nr zamówienia.
2007-8876
Description
blok zaciskowy, 6 mm², wielokolorowy
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.5 - 6 mm²
Cross section
20 - 10 AWG
długość odizolowania przewodu
13 - 15 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
wysokość
99.60 mm
szerokość
85.00 mm
głębokość
65.30 mm
kolor
mehrfarbig
masa
205.000 g
RGB
0.56,0.57,0.57,0
eCl@ss 7.1
27-14-11-47
eCl@ss 8.1
27-14-11-47
LINKDE
http://www.wago.com/de/p/2007-8876
LINKEN
http://www.wago.com/global/p/2007-8876
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD