??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2007-8821 - Borna seccionable y de medida, 2 conductores con tomas de prueba con protección contra contactos fortuitos para toma de pruebas de 4 mm de diámetro
Lista de materiales
2007-8821
Código de Artículo
2007-8821
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.5 - 6 (10) mm²
Sección
20 - 8 AWG
Longitud de pelado
13 -15 mm
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
30 A
Altura
65.30 mm
Ancho
8.00 mm
Profundidad
99.60 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
2
Color
grau
Peso
27.760 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD