??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2007-8811 - Borne sectionnable pour 2 conducteurs avec douilles de test protégées contre le contact direct pour fiche de contrôle d'un diamètre de 4 mm
Nomenclature
2007-8811
No de produit
2007-8811
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.5 - 6 (10) mm²
sections
20 - 8 AWG
Longueur de dénudage
13 -15 mm
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
30 A
Hauteur
65.30 mm
Largeur
8.00 mm
Profondeur
99.60 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
2
Couleur
grau
Poids
28.014 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés