??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2007-8811/045-000 - Morsetto sezionatore/di test per 2 conduttori con prese di test protette dal contatto accidentale viola per spina di test O 4 mm
Lista materiale
2007-8811/045-000
Codice art.
2007-8811/045-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.5 - 6 (10) mm²
Sezione
20 - 8 AWG
Lunghezza spelatura
13 -15 mm
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
30 A
Altezza
65.30 mm
Larghezza
8.00 mm
Profondita
99.60 mm
Numero di punti di connessione
2
Numero di potenziali
2
Colore
grau
Peso
27.980 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-26
eCl@ss 8.1
27-14-11-26
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD