??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2007-8807 - Borna de tierra para 2 conductores, 6 mm², con toma de prueba con protección contra contacto directo, con toma de prueba Ø 4 mm, Marcaje lateral y central, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2007-8807
Código de Artículo
2007-8807
Designación
Borna de tierra para 2 conductores, 6 mm², 30 A, verde-amarillo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección nominal
6.00 mm²
Conductor rígido
0.5 - 10 mm²
Conductor rígido, directamente enchufable
1 - 10 mm²
Conductor flexible
0.5 - 10 mm²
Conductor flexible con puntera con camisa de plástico
6 - 10 mm²
Longitud de pelado
13 - 15 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
1
Ancho de la dimensión de trama
8.00 mm
Altura de montaje más baja posible
46.80 mm
Longitud
99.60 mm
Tipo de montaje
Riel de perfil de sombrero TH35
Color
verde-amarillo
Peso
30.008 g
Material del cuerpo aislante
Poliamida
GTIN
4055143074773
Número de Aduanas
85369019
País de origen
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nombre del fabricante
WAGO
Número de artículo del fabricante
2007-8807
Designación de producto del fabricante
Borna de tierra para 2 conductores
Descripción del producto del fabricante
Borna de tierra para 2 conductores, 6 mm², con toma de prueba con protección contra contacto directo, con toma de prueba Ø 4 mm, Marcaje lateral y central, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
sección mínima de conductor conectable (trenzado)
0.50 mm²
sección transversal máxima de conductor conectable (trenzado)
10.00 mm²
sección mínima de conductor conectable (sólido)
0.50 mm²
Sección máx. de conductor conectable (sólido)
10.00 mm²
sección mínima de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
0.50 mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino sin puntera)
10.00 mm²
Sección min. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
6.00 mm²
Sección máx. de conductor conectable (trenzado fino con puntera)
10.00 mm²
Número de puntos de sujeción por piso
2
Número de pisos
1
Tipo de conexión de eléctrica 1
Push In connection
Tipo de conexión de eléctrica 2
Push In connection
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94
V0
temperatura mínima de funcionamiento
-60 °C
temperatura máxima de funcionamiento
105 °C
Placa de cierre necesaria
Ja
dirección de enlace adicional
https://www.wago.com/2007-8807
AWG de trenzado fino min.
20
AWG de trenzado fino máx.
8
Pisos puenteados internamente
1
min. Longitud de pelado
13.00 mm
max. Longitud de pelado
15.00 mm
Terminal de nombre de símbolo
E00246
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD