??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2007-8801/044-000 - 2-Leiter-Durchgangsklemme, 6 mm², mit berührungssicherer Prüfbuchse, für Prüfstecker Ø 4 mm, seitliche und mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2007-8801/044-000
Bestell-Nr.
2007-8801/044-000
Bezeichnung
2-Leiter-Durchgangsklemme, 6 mm², 30 A, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
6.00 mm²
Eindrähtiger Leiter
0.5 - 10 mm²
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
1 - 10 mm²
Feindrähtiger Leiter
0.5 - 10 mm²
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
6 - 10 mm²
Abisolierlänge
13 - 15 mm
Anzahl Klemmstellen
2
Anzahl Potentiale
1
Breite des Rastermaßes
8.00 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
46.80 mm
Länge
99.60 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Farbe
grau
Gewicht
21.880 g
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Bemessungsstrom
30.00 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
GTIN
4055143300223
Zolltarifnummer
85369019
Ursprungsland
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
2007-8801/044-000
Herstellerproduktbezeichnung
2-Leiter-Durchgangsklemme
Herstellerproduktbeschreibung
2-Leiter-Durchgangsklemme, 6 mm², mit berührungssicherer Prüfbuchse, für Prüfstecker Ø 4 mm, seitliche und mittige Beschriftung, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.50 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
10.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.50 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
10.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.50 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
10.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6.00 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
10.00 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
Anzahl der Etagen
1
Etagen intern gebrückt
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
Abschlussplatte erforderlich
Ja
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2007-8801/044-000
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig (Pvip)
0.702 W
Bemessungsstrom (In) zur Verlustleistungsangabe
30.000 A
min. Feindrähtig AWG
20
max. Feindrähtig AWG
8
min. Abisolierlänge
13.00 mm
max. Abisolierlänge
15.00 mm
Symbolname Klemme
E00226
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen