??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2006550000 - SM 27/12.5 MM GN
Спецификация
Weidmueller 2006550000
Preview
Manufacturer Product ID
2006550000
Manufacturer Type Description
SM 27/12.5 MM GN
Description short
Маркировка устройств, без содержания галогенов, самоклеящийся, 27 mm, Полиэстер, зеленый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118391619
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.1 mm
height
12.5 mm
width
27 mm
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей