??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2006460000 - SM 27/8 MM RT
Stückliste
Weidmueller 2006460000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2006460000
Herstellertypbezeichnung
SM 27/8 MM RT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, halogenfrei, selbstklebend, 27 mm, Polyester, rot
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118391060
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
0.1 mm
Höhe
8 mm
Breite
27 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39191080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen