??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2006430000 - WM 1/6 2.0-3.5 MM GE
Спецификация
Weidmueller 2006430000
Preview
Manufacturer Product ID
2006430000
Manufacturer Type Description
WM 1/6 2.0-3.5 MM GE
Description short
Система кодирования кабелей, 2 - 3.5 mm, 4.8 mm, Полиэстер, желтый
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4050118390582
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
3.500 mm
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
2.500 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
2 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.25 mm
height
21.8 mm
width
4.8 mm
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей