??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2006430000 - WM 1/6 2.0-3.5 MM GE
Lista materiałowa
Weidmueller 2006430000
Preview
Manufacturer Product ID
2006430000
Manufacturer Type Description
WM 1/6 2.0-3.5 MM GE
Description short
System kodowania kabli, 2 - 3.5 mm, 4.8 mm, poliester, żółty
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN-Code
4050118390582
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
3.500 mm
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
2.500 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
2 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.25 mm
height
21.8 mm
width
4.8 mm
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD