??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2006430000 - WM 1/6 2.0-3.5 MM GE
Nomenclature
Weidmueller 2006430000
Preview
Manufacturer Product ID
2006430000
Manufacturer Type Description
WM 1/6 2.0-3.5 MM GE
Description short
Système de codage des câbles, 2 - 3.5 mm, 4.8 mm, Polyester, jaune
Description long
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
GTIN-Code
4050118390582
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
3.500 mm
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
2.500 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
2 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.25 mm
height
21.8 mm
width
4.8 mm
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés