??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2006430000 - WM 1/6 2.0-3.5 MM GE
Kusovník
Weidmueller 2006430000
Preview
Manufacturer Product ID
2006430000
Manufacturer Type Description
WM 1/6 2.0-3.5 MM GE
Description short
Systém kódování kabelů, 2 - 3.5 mm, 4.8 mm, Polyester, Žlutá
Description long
Značení bez halogenů a nízkým obsahem znečišťujících látek pro linky a kabely. Připevnění vázacími pásky.
GTIN-Code
4050118390582
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. cable diameter
3.500 mm
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
HB
Max. diameter of conductors
2.500 mm
Min. diameter of conductors
0.750 mm
Min. cable diameter
2 mm
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.25 mm
height
21.8 mm
width
4.8 mm
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model