??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2006260000 - SM 18/9.5 MM GR
Спецификация
Weidmueller 2006260000
Preview
Manufacturer Product ID
2006260000
Manufacturer Type Description
SM 18/9.5 MM GR
Description short
Маркировка устройств, без содержания галогенов, самоклеящийся, 18 mm, Полиэстер, серый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118390964
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.1 mm
height
9 mm
width
18 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей