??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2006180000 - SM 36/18-30 MM GN
Lista materiałowa
Weidmueller 2006180000
Preview
Manufacturer Product ID
2006180000
Manufacturer Type Description
SM 36/18-30 MM GN
Description short
Oznaczenie urządzenia, bezhalogenowy, samoprzylepny, 36 mm, poliester, zielony
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN-Code
4050118391251
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
30 mm
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
0.1 mm
height
56 mm
width
36 mm
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD